Zoek

Kies locatie

Fibox Behuizingen Catalogus   :   MNX


  MNX


MNX-behuizingen van polycarbonaat en ABS komen tot stand met hoogwaardige spuitgiettechnologie. Ze zijn ontworpen voor het onderbrengen en beschermen van alle mogelijke soorten elektrische en elektronische componenten in veeleisende toepassingen. De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen.

Afmetingen variëren van 100*100*35 mm tot 255*180*175 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508

ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 en 13); UL94HB

 

Copyright
Legal Notice