Zoek

Kies locatie

Fibox Behuizingen Catalogus   :   EURONORD


  EURONORD


De EURONORD-behuizingen zijn specifi ek ontworpen voor het monteren van DIN-rail klemmen en andere industriële componenten. EURONORD-behuizingen zijn leverbaar in polycarbonaat, ABS en polyester. Meer dan 140 verschillende typen zijn uit voorraad leverbaar.

Afmetingen variëren van 52x50x40 mm tot 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
P: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 en 13; UL 94-5V; UL 508

 

Copyright
Legal Notice