Etsi
Valitse maa
Vapaa tekstihaku:
Mitat:
Yksikkö: mm inch
Toleranssi % +/-:
Pituus ( X / Y ):
Leveys ( Y / X ):
Korkeus ( Z ):
Materiaali:
Ei merkitystä
ABS
Alumiini
Polyesteri
Polykarbonaatti
Advanced search
Complete list of dimensions
Enclosure materials
Mitat (mm):
Tuoteryhmät:
MNX PC/ABS kotelot 100x100x35 mm - 360x255x150 mm • ruuvikannelliset kotelot vaaleanharmaalla tai läpinäkyvällä savunharmaalla kannella • yli 260 kotelovaihtoehtoa
ARCA PC kotelot 192x188x120 mm - 393x339x196 mm • PUR-tiiviste puristettu muotissa paikalleen • pyöristetyt kulmat lisäävät lujuutta • kannen limittäisyys lisää lujuutta ja antaa lisäsuojaa
CAB P/PX - PC/ABS kaapit CAB P/GRP 315x214x170 mm – 1030x835x300 mm CAB PX/GRP 500x500x320 mm – 1250x1000x320 mm CAB PC/ABS 150x150x110 mm – 600x400x200 mm • saranoidut ovet lukittavissa riippulukolla • vaihtoehtona saranoitu sisäetulevy
ALU 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • Fibox ALU tarjoaa useita vaihtoehtoja asennuskiskojen kiinnitykseen - ACL/AL mallit • Fibox ALU tuotteet saatavissa myös UL- ja ATEX-hyväksyttyinä
SOLID PC/ABS kotelot- P kotelot PC/ABS 188x188x130 mm - 558x378x180 mmP enclosures 185x150x130 mm - 600x600x175 mm • ruuvikannellinen kotelo vaaleanharmaalla tai läpinäkyvällä kannella • saranallinen kansivaihtoehto laajasti avautuvilla saranoilla • laaja lisätarvikevalikoima
EURONORD PC/ABS/GRP kotelot 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • ruuvikannellinen kotelo vaaleanharmaalla tai läpinäkyvällä kannella • ihanteellinen ratkaisu riviliittimille • yli 160 kotelovaihtoehtoa • Q-versiot pikalukittavilla kansiruuveilla
PICCOLO PC/ABS kotelot 110x80x65 mm - 230x140x125 mm • ruuvikannellinen kotelo vaaleanharmaalla tai läpinäkyvällä kannella • suunniteltu painikkeille • korkealaatuinen pinta sopii hyvin painatuksille
DG PC/ABS kotelot 280x190x111 mm • ohjausyksiköt vaativiin olosuhteisiin • helppokäyttöinen sarana • kaapelitila pohjaosan alla
TEMPO ABS kotelot 187x122x90 mm - 344x289x117 mm • mitoitus ja asennuskorokkeet yhteensopivat yleisimpien standardikoteloiden kanssa • nopeasti asennettava sarana
MCE PC/ABS kotelot 200x116x105 mm - 580x306x105 mm • modulaarinen kotelo • säädettävä asennuskorkeus DIN-kiskokomponenteille • monikaapelointi yhdellä tiivisteellä
EK PC kotelot 190x190x130 mm - 760x560x250 mm • moduulikotelo • ruuvikannellinen • laaja lisätarvikevalikoima
QUICK PC/ABS kotelot 300x200x170 mm - 600x400x270 mm • pikalukittavat kansiruuvit • vaihtoehtona saranoitu sisäetulevy
SPACE LINK PC kotelot 200x300x170 mm - 600x400x270 mm • moduulikotelo • ruuvikotelo pikalukittavilla kansiruuveilla • vaihtoehtona saranoitu sisäetulevy
CARDMASTER PC/ABS kotelot 160x166x78 mm - 316x363x156 mm • erillinen osio riviliittimille • NEMA 4X yhteensopiva • kannellisissa melleissa savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
ATEX AL 45x50x32 - 162x263x91 mm PC 188x188x130 - 558x378x180 mm GRP 75x80x55x - 405x400x120 mm • vaarallisten olosuhteiden kotelo
UL KOTELOT UL - hyväksyttynä saatavana useimmat polykarbonaattikotelomallit
KAAPELOINTITARVIKKEET • holkkitiivisteet • kalvotiivisteet • tiivistelaipat • kaapelinpäätteet • korkea IP-luokka
MUUT LISÄTARVIKKEET Kansiluukut 60x77 mm - 377 - 331 mm • IEC IP 65 standardin mukainen • kirkas/savunharmaa Tuuletusratkaisut; sopivat kaikille kotelotyypeille • tiiviysluokka IP 44
FTTH PC kotelot • päätekotelot • jatkoskotelot • laaja lisätarvikevalikoima