Suchen
Ortsauswahl
Offenes Suchformular:
Abmessungen:
Einheit: mm inch
% +/-:
Länge ( X / Y ):
Breite ( Y / X ):
Höhe ( Z ):
Material:
Kein Bezug
ABS
Aluminium
Polyester
Polycarbonat
Advanced search
Complete list of dimensions
Enclosure materials
(mm):
:
MNX PC-/ABS-Gehäuse 100x100x35 mm - 360x255x150 mm • Gehäuse mit verschraubbarem Deckel und mit lichtgrauem oder auch rauchgrau transparentem Deckel • mehr als 260 Varianten
ARCA PC-Gehäuse 192x188x120 mm - 393x339x196 mm • Übergröße, PUR-Dichtung im FIPFG-Verfahren (Formed in Place Foam Gasket) • stilisierte Kantengestaltung für erhöhte Gehäusefestigkeit und -stabilität • überlappender Deckel für höchste Stabilität und vermehrten Schutz
CAB P-/PX - PC-/ABS-Schaltschränke CAB P/GRP 315x214x170 mm – 1030x835x300 mm CAB PX/GRP 500x500x320 mm – 1250x1000x320 mm CAB PC/ABS 150x150x110 mm – 600x400x200 mm • Scharnierdeckel mit Verschlüssen, die mit Vorhängeschlösser abgesichert werden können • wahlweise mit Befestigungsleiste für Swing Panel (einhängbare Zwischenplatte)
ALU 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • Fibox ALU hat mehrere Schienenmontage-Varianten - ACL/AL-Modelle • Fibox ALU-Produkte sind auch mit UL- und ATEX-Zulassungen erhältlich
SOLID PC-/ABS-Gehäuse - P-Gehäuse PC/ABS 188x188x130 mm - 558x378x180 mmP Gehäuse 185x150x130 mm - 600x600x175 mm • Gehäuse mit verschraubbarem Deckel und mit lichtgrauem oder auch rauchgrau transparentem Deckel • wahlweise Scharnierdeckel mit einem extragroßen Öffnungswinkel • große Auswahl an Zubehörteilen
EURONORD PC-/ABS-/GRP-Gehäuse 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • Gehäuse mit verschraubbarem Deckel und mit lichtgrauem oder auch rauchgrau transparentem Deckel • ideal für Anschlussgehäuse • mehr als 160 Varianten • Q-Varianten mit Schnellverschluss-Deckelschrauben
PICCOLO PC-/ABS-Gehäuse 110x80x65 mm - 230x140x125 mm • Gehäuse mit verschraubbarem Deckel und mit lichtgrauem oder auch rauchgrau transparentem Deckel • entwickelt für Druckschalter • hochwertige Oberfläche hervorragend für Aufdrucke geeignet
DG PC-/ABS-Gehäuse 280x190x111 mm • Steuergehäuse für anspruchsvolle Umgebungen • einfache Schnellscharniere • integrierter Kabelkanal unterhalb des Gehäuses
TEMPO ABS-Gehäuse 187x122x90 mm - 344x289x117 mm • Abmessungen und Befestigungspunkte kompatibel mit am Markt erhältlichen Standardgehäusen • Schnellmontagescharnier
MCE PC/ABS-Gehäuse 200x116x105 mm - 580x306x105 mm • modulares Gehäuse • Variable Einbauhöhe für DIN-Schienen-Komponenten • Mehrfach-Kabeleinführung mit einer Kabelverschraubung
EK PC-Gehäuse 190x190x130 mm - 760x560x250 mm • Gehäuse geeignet für modulare Montage • Deckelschraubendesign • große Auswahl an Zubehörteilen
QUICK PC-/ABS-Gehäuse 300x200x170 mm - 600x400x270 mm • Deckel-Schnellverschlussschrauben • wahlweise mit einhängbarer Zwischenplatte mit Scharniergelenk im Innern des Gehäuse
SPACE LINK PC-Gehäuse 200x300x170 mm - 600x400x270 mm • Gehäuse geeignet für modulare Montage • Deckeldesign mit Schnellverschluss-Deckelschrauben • wahlweise mit einhängbarer Zwischenplatte mit Scharniergelenk im Innern des Gehäuse
CARDMASTER PC-/ABS-Gehäuse 160x166x78 mm - 316x363x156 mm • separater Klemmenanschlussraum • NEMA 4X-konform • transparenter Scharnierdeckel
ATEX AL 45x50x32 - 162x263x91 mm PC 188x188x130 - 558x378x180 mm GRP 75x80x55x - 405x400x120 mm • gefährliche Umgebungen
UL GEHÄUSE • die meisten Polykarbonat-Gehäuse sind mit UL-Zertifikat lieferbar
KABEL MANAGEMENT • Kabeldurchführungen • Membran-Kabeldurchführungen • Flansche • Kabeleinführungslösungen • hoher IP-Schutzgrad
ALLGEMEINES ZUBEHÖR Sichtfenster 60x77 mm - 377 - 331 mm • IEC IP 65-Schutzgrad • durchsichtig oder rauchgrau transparent Ventilationsöffnungen • findet Verwendung bei allen Gehäusetypen • Schutzgrad IP 44
FTTH PC-Gehäuse • Glasfaser-Schnittstelle • Lichtwellenleiter-Verteiler • große Auswahl an Zubehörteilen