Zoek
Kies locatie
Formulier voor open zoekopdracht:
Afmetingen:
Eenheid: mm inch
% +/-:
Lengte ( X / Y ):
Breedte ( Y / X ):
Hoogte ( Z ):
Materiaal:
Geen voorkeur
ABS
Aluminium
Polyester
Polycarbonaat
Advanced search
Complete list of dimensions
Enclosure materials
(mm):
:
MNX PC/ABS behuizingen 100x100x35 mm - 360x255x150 mm • behuizingen met ondoorzichtige of rookkleurige transparante schroefdeksels • meer dan 260 typen
ARCA PC behuizingen 192x188x120 mm - 393x339x196 mm • in de groef ruim gevormde PUR afdichting • gestileerde hoeken voor meer robuustheid • verhoogde bescherming en robuustheid door deksel met overslag
CAB P/PX - PC/ABS industriële kasten CAB P/GRP 315x214x170 mm – 1030x835x300 mm CAB PX/GRP 500x500x320 mm – 1250x1000x320 mm CAB PC/ABS 150x150x110 mm – 600x400x200 mm • scharnierdeuren met handgrepen voor profiel-halfcilinderslot en hangslotvergrendeling • optioneel met scharnierend binnenpaneel
ALU 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • Fibox ACL/AL modellen; meerdere bevestingsmogelijkheden voor DIN-rails • Fibox ALU producten ook conform ATEX en UL leverbaar
SOLID PC/ABS behuizingen - P behuizingen PC/ABS 188x188x130 mm - 558x378x180 mmP behuizingen 185x150x130 mm - 600x600x175 mm • behuizingen met ondoorzichtige of rookkleurige transparante schroefdeksels • deksel met ruim openende scharnieren, optional leverbaar • talrijke accessoires
EURONORD PC/ABS/GRP behuizingen 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • behuizingen met ondoorzichtig of transparant schroefdeksel • zeer geschikt voor klemmenstroken • meer dan 160 typen • Q-uitvoering: met snelsluitende dekselschroeven
PICCOLO PC/ABS behuizingen 110x80x65 mm - 230x140x125 mm • behuizingen met ondoorzichtig of transparant schroefdeksel • ontworpen voor drukknoppen • oppervlak van hoge kwaliteit, ideaal voor bedrukkingen
DG PC/ABS behuizingen 280x190x111 mm • universele bedieningsunit-behuizing voor inzet in veelseisende toepassingen • gebruiksvriendelijke scharnieren • kabelgeleiding aan de achterkant van de behuizing
TEMPO ABS behuizingen 187x122x90 mm - 344x289x117 mm • uitwisselbaar met gangbare typen behuizingen • afmetingen en bevestigingspunten conform de standaard • Scharnieren in enkele seconden geplaatst
MCE PC/ABS behuizingen 200x116x105 mm - 580x306x105 mm • automatenkasten • DIN-rail op verschillende hoogten te monteren • multi-kabelinvoer met een wartel
EK PC behuizingen 190x190x130 mm - 760x560x250 mm • modulaire behuizingen samen te stellen tot panelen • ook als enkele behuizing toepasbaar • schroefdeksels • talrijke accessoires
QUICK PC/ABS behuizingen 300x200x170 mm - 600x400x270 mm • snelsluitende dekselschroeven • optioneel met scharnierend binnenpaneel
SPACE LINK PC behuizingen 200x300x170 mm - 600x400x270 mm • behuizing voor modulaire opbouw van panelen • deksels met snelsluitende schroeven • optioneel met scharnierend binnenpaneel
CARDMASTER PC/ABS behuizingen 160x166x78 mm - 316x363x156 mm • separaat aansluitcompartiment voor kabels • conform NEMA 4X • transparant scharnierdeksel
ATEX AL 45x50x32 - 162x263x91 mm PC 188x188x130 - 558x378x180 mm GRP 75x80x55x - 405x400x120 mm • explosiegevaarlijke omgevingen
UL BEHUIZINGEN veel typen polycarbonaat behuizingen conform UL verkrijgbaar
KABELMANAGEMENT • kabelwartels • membraanwartels • invoerdeksels • kabelinvoer oplossingen • hoge IP-beschermingsgraad
ALGEMENE ACCESSOIRES Inspectievensters 60x77 mm - 377 - 331 mm • conform IEC IP 65 • helder of rookkleurig transparant Ventilatie • toepasbaar met alle typen behuizingen • beschermingsgraad tot IP 44
FTTH PC behuizingen • fiber termination • fiber distributie • talrijke accessoires