Szukaj
Wybierz położenie
Formularz wyszukiwania:
Wymiary:
Modul: mm inch
% +/-:
Dlugosc ( X / Y ):
Szerokosc ( Y / X ):
Wysokosc ( Z ):
Material:
Brak preferencji
ABS
Aluminium
Poliester
Poliweglan
Advanced search
Complete list of dimensions
Enclosure materials
(mm):
:
MNX Obudowy PC/ABS 100x100x35 mm - 360x255x150 mm • szare i przezroczyste pokrywy zamykane na śruby • ponad 300 dostępnych typów obudów
ARCA Obudowy PC 192 x 188x 120 mm – 503 x 444 x 272 mm • zintegrowana uszczelka PUR • doskonała sztywność i odporność • dodatkowy kołnierz osłaniający połączenie pokrywy z podstawą
CAB Szafki PC/ABS/GRP CAB P/GRP: 315x214x170 mm – 1030x835x300 mm CAB PX/GRP: 500x500x320 mm – 1250x1000x320 mm CAB PC/ABS: 150x150x110 mm – 600x400x200 mm • drzwiczki na zawiasach zamykane na zamek bądź klamry • dostępne wewnętrzne panele czołowe na zawiasach
ALU Obudowy aluminiowe 50x45x32 mm - 310x600x180 mm • wiele możliwości montażu szyn DIN • obudowy dostępne również z certyfikatami ATEX I UL
SOLID Obudowy PC/ABS/GRP PC/ABS: 188x188x130 mm - 558x378x180 mm P: 185x150x130 mm - 600x600x175 mm • szare i przezroczyste pokrywy zamykane na śruby • dostępne pokrywy z zawiasami FSH • szeroki wybór akcesoriów
EURONORD Obudowy PC/ABS/GRP 52x50x40 mm - 360x400x151 mm • szare i przezroczyste pokrywy zamykane na śruby • przeznaczone do zabudowy zacisków rzędowych oraz innej aparatury • ponad 160 dostępnych typów obudów • dostępne pokrywy ze śrubami Quicklock śruba sprężynowa zamykana poprzez obrót o 90º)
PICCOLO Obudowy PC/ABS 110x80x65 mm - 230x140x125 mm • szare i przezroczyste okrywy zamykane na śruby • przeznaczone do zabudowy przycisków oraz innej aparatury • doskonała jakość powierzchni pokrywy umożliwia wykonywanie nadruków
DG Obudowy PC/ABS 280x190x111 mm • przeznaczone do zabudowy układów sterowania bram oraz doinnych aplikacji sterowniczych • dostępne z łatwym do zamontowania zawiasem • możliwość prowadzenia kabli pomiędzy tylną ścianką obudowy i ścianą, na której obudowę zamontowano
TEMPO Obudowy ABS 187x122x90 mm - 344x289x117 mm • doskonałe do zastosowań instalacyjnych i zabudowy urządzeń sterowniczych/elektronicznych • dostępne z łatwym do zamontowania zawiasem
MCE Obudowy PC/ABS 200x116x105 mm - 580x306x105 mm • przeznaczone do zabudowy aparatury modułowej • regulowana głębokość montażu szyny DIN • dostępne również z dławnicami membranowymi oraz zaciskami PE i N
EK Obudowy PC 190x190x130 mm - 760x560x250 mm • przeznaczone do budowania modułowych zestawów skrzynkowych • szare i przezroczyste okrywy zamykane na śruby • szeroki wybór akcesoriów
QUICK Obudowy PC/ABS 300x200x170 mm - 600x400x270 mm • szare i przezroczyste pokrywy zamykane na śruby Quick(śruba sprężynowa zamykana poprzez obrót o 90º) • dostępne wewnętrzne panele montażowe na zawiasach
SPACE LINK Obudowy PC 200x300x170 mm - 600x400x270 mm • przeznaczone do budowania modułowych zestawów skrzynkowych • szare i przezroczyste pokrywy zamykane na śruby i Quick śruba sprężynowa zamykana poprzez obrót o 90º) • dostępne wewnętrzne panele montażowe na zawiasach
CARDMASTER Obudowy PC/ABS 160x166x78 mm - 316x363x156 mm • do zabudowy elektroniki • wydzielony przedział zaciskowy • dostępne z przezroczystą pokrywą na zawiasach
ATEX Obudowy PC/AL/GRP AL 45x50x32 - 162x263x91 mm PC 188x188x130 - 558x378x180 mm GRP 75x80x55x - 405x400x120 mm • przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
UL OBUDOWY Obudowy PC zgodne ze standardami UL
WPROWADZANIE KABLI I PRZEWODÓW • dławnice skręcane • dławnice membranowe • płytki przepustowe • głowice kablowe • wysoki stopień ochrony
AKCESORIA OGÓLNE Okienka inspekcyjne 60x77 mm - 377 - 331 mm • IP 54/65 • Wentylacja i wyrównywanie ciśnienia • do stosowania ze wszystkimi typami obudów • stopnie ochrony: IP 44 – wentylacja IP 67 – wyrównywanie ciśnienia
FTTH Obudowy PC • zakończenie światłowodu • rozprowadzanie światłowodu • szeroki wybór akcesoriów