Поиск
Выберите страну
Поиск свободной формы:
Размеры:
Единица: mm inch
% +/-:
Длина ( X / Y ):
Ширина ( Y / X ):
Высота ( Z ):
Материал:
Нет предпочтения
АБС
Алюминий
Полиэстр
Поликарбонат
Advanced search
Complete list of dimensions
Enclosure materials
(mm):
:
MNX PC/ABS корпуса 100x100x35 мм - 360x255x150 мм • корпуса с винтовой крышкой с непрозрачной или матовой прозрачной крышкой • более 260 вариантов
ARCA PC корпуса 192x188x120 мм - 393x339x196 мм • стандартные JIC размеры, опции с петлевой или винтовой крышкой • твердая конструкция с повышенной химической устойчивостью • опциональные прозрачные крышки, полный набор аксессуаров
CAB P/PX - PC/ABS шкафы CAB P/GRP 315x214x170 мм – 1030x835x300 мм CAB PX/GRP 500x500x320 мм – 1250x1000x320 мм CAB PC/ABS 150x150x110 мм – 600x400x200 мм • петлевые дверцы с защелками • возможна внутренняя панель на петлях
ALU 50x45x32 мм - 310x600x180 мм • Fibox ALU предлагает различные крепежные опции крепления на рейках - ACL/AL модели • Имеются Fibox ALU изделия с ATEX сертификатами
SOLID PC/ABS корпуса - P корпуса PC/ABS 188x188x130 мм - 558x378x180 мм P корпуса 185x150x130 мм - 600x600x175 мм • корпуса с винтовой крышкой с непрозрачной или матовой прозрачной крышкой • опционально навесная крышка с пятлями широкого угла открывания • большой выбор аксессуаров
EURONORD PC/ABS/GRP корпуса 50x45x32 мм - 310x600x180 мм • корпуса с винтовой крышкой с непрозрачной или матовой прозрачной крышкой • идеальное решение для размещения терминалов • более 160 варианто в • Q-версии с быстрыми винтами крепления крышки
PICCOLO PC/ABS корпуса 110x80x65 мм - 230x140x125 мм • корпуса с винтовой крышкой с непрозрачной или матовой прозрачной крышкой • специально разработаны для кнопок управления • высококачественная поверхность для нанесения надписей
DG PC/ABS корпуса 280x190x111 мм • блоки управления для сложных условий окружающей среды • удобные и простые петли • имеется кабельный канал ниже основания
TEMPO ABS корпуса 95*65*60 mm - 344x289x117 mm • стандартные рыночные размеры и крепежные точки • быстросъемные петли
MCE PC/ABS корпуса 200x116x105 мм - 580x306x105 мм • модульный корпус • регулируемая глубина крепления компонент на DIN-рейках • многокабельный ввод через один сальник
EK PC корпуса 190x190x130 мм - 760x560x250 мм • корпус для модульной сборки • крышка винтовой конструкци • большой выбор аксессуаров
QUICK PC/ABS корпуса 300x200x170 мм - 600x400x270 мм • быстросъемные винты крышки • опционально навесная внутренняя панель
SPACE LINK PC корпуса 200x300x170 мм - 600x400x270 мм • корпус для модульной сборки • быстросъемная винтовая крышка • опционально навесная внутренняя панель
CARDMASTER PC/ABS корпуса 160x166x78 мм - 316x363x156 мм • отдельный отсек для терминальной проводки • опционально совместимость с NEMA 4X • петлевая прозрачная крышка
ATEX AL 45x50x32 - 162x263x91 мм PC 188x188x130 - 558x378x180 мм GRP 75x80x55x - 405x400x120 мм • тяжелые условия окружающей среды
КОРПУСА СТАНДАРТА UL Имеется UL-сертификация для большинства поликарбонатных корпусов
КАБЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • кабельные сальники • мембранные сальники • фланцы • варианты кабельных вводов • высокий класс IP
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Смотровые окна 60x77 мм - 377 - 331 • IEC IP 65 класс защиты • глянцевая или матовая прозрачная крышка Вентиляционные устройст • применимы ко всем типам корпусов • класс защиты до IP 44
FTTH PC корпуса • оптоволоконные оконечные устройства • оптоволоконные распределительные коробки • большой выбор аксессуаров