Søg
Vælg land
Søg - Kapsling
Søgning er gennemført mod produkt specifikation.
Dimensioner:
Enhed:
mm inch
Længde ( X / Y ):
...
Brede ( Y / X ):
Højde ( Z ):
Materiale:
ABS
Aluminium
Polyester
Polycarbonat
Tæthedsklasse:
Til sidst Intet resultat IP 66/67 IP 65 IP 66 IP 54 IP 67 IP 55 66/67 IP 66/67/68
NEMA / UL Klassificering:
1
12
12K
12 and 13
2
3
3R
3S
4
4X
13
4X and 6
5
6
6P
UL Type 4
Applikationer:
Modul kapslinger
UL-godkendt kapsling
ATEX-godkendt kapsling
Fordelings tavler
Målerskabe
Trykknap kapsling
Elektronik kapsling
Godkendelser & Certifikater:
Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
Det Norske Veritas
Canadian Standards Association
Bureau Veritas
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Fimko
Lloyds Register of Shipping (LR)
Europe EN 62208: 2003
ATEX
EC Certificate of Conformity
UL Canada
Gost R
Produkt gruppe:
Frisøgning
Søge tekst tjekker i alle relevante navne og kode felter.
Søge tekst: